Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10958 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 160 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Noir
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,8006 € - 0,9354 € | 5781 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,1105 € - 1,2999 € | 2011 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,066 € - 1,2468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | 9647 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | 1088 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 10595 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,343 € - 3,343 € | 2612 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 62207 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1097 € | 51958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 8357 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8522 € - 0,9943 € | 6680 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 531785 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1304 € - 0,152 € | 63425 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 29190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 9734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer