Menu  Rechercher

Bouchon fileté M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

This threaded protection plug fits a M14 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Référence Essentra :

10082997

Référence du fabricant:

12018

9500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3495 €
5000 + 0,1621 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

174,75 €

500 x 0,3495 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.5 mm
H 17.2 mm
B 9.5 mm
Filetage M14 x 1;5
Norme de filetage Métrique 
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter