Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection filetés Quick Fit protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Ils empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.
Cachent le filetage initial des taraudages standard. Ils conviennent à diverses applications, y compris celles des industries hydrauliques et générales. Ils couvrent une large gamme de tailles de filetages qui répondent aux normes métriques, Gaz et UNF.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | D | H | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
|||
| 1500 En stock |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer