Menu  Rechercher

Bouchons filetés PCR

En cours de production

Les bouchons de protection filetés Quick Fit protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Ils empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Cachent le filetage initial des taraudages standard. Ils conviennent à diverses applications, y compris celles des industries hydrauliques et générales. Ils couvrent une large gamme de tailles de filetages qui répondent aux normes métriques, Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage D H h Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2
18.2 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
17.2 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M20 x 2.5
18.2 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M14 x 2
17.2 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
2" x 11
17.5 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
Demander le délai de livraison ici
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
Demander le délai de livraison ici
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
  • sur 2
Bouchon fileté 1/4" x 19 GAS PELD - PCR Vert

20750947


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4" x 19
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté M20 x 2 PELD - PCR Vert

20751098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.2 mm
  • Filetage
    M20 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1,1/4" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20750992


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1,1/4" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 3/8" x 19 GAS PELD - PCR Vert

20750954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8" x 19
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 7/16" x 20 UNF PELD - PCR Vert

20751128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.4 mm
  • Filetage
    7/16" x 20
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M16 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M20 x 2.5 PELD - PCR Vert

20751104


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.2 mm
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M14 x 2 PELD - PCR Vert

20751050


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    M14 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 3/4" x 14 GAS PELD - PCR Vert

20750978


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4" x 14
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 1,1/2" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20751005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Filetage
    1,1/2" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 1/8" x 28 GAS PELD - PCR Vert

20750930


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • Filetage
    1/8" x 28
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 2" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20751012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.5 mm
  • Filetage
    2" x 11
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 9/16" x 18 UNF PELD - PCR Vert

20751142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16" x 18
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M14 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    M14 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1/2" x 20 UNF PELD - PCR Vert

20751135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2" x 20
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 13/16" x 16 UNF PELD - PCR Vert

20751159


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.1 mm
  • Filetage
    13/16" x 16
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1.1/16" x 12 UNF PELD - PCR Vert

20751166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.4 mm
  • Filetage
    1.1/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté M18 x 2.5 PELD - PCR Vert

20751074


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • Filetage
    M18 x 2.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon fileté 1/2" x 14 GAS PELD - PCR Vert

20750961


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Filetage
    1/2" x 14
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon fileté 1" x 11 GAS PELD - PCR Vert

20750985


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Filetage
    1" x 11
  • Norme de filetage
    GAS