Les bouchons filetés NPT sont utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés NPT. Leur conception robuste leur permet de résister à la pression et à la température élevées, ainsi qu'aux dommages subis pendant le stockage et l'expédition. La forme conique permet un ajustement serré et sans fuite sur différents diamètres intérieurs.
Matière: PEBD Couleur: Bleu Séries: SR1114
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | FD | Couleur | od1 | Compatible Thread Sizes (All) | od2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Bleu
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| 300 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
Bleu
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
|||
| 6500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Bleu
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Bleu
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| 13000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Bleu
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer