Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm PEHD Rouge

This 5/8"-18 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Référence Essentra :

10149423

Référence du fabricant:

BLM6B

14000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4047 €
5000 + 0,1927 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

202,35 €

500 x 0,4047 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.8 mm
H 17.5 mm
B 9.5 mm
SW 14.3 mm
Filetage 5/8 - 18 in UNF
Norme de filetage UNF
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter