Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3026 € - 0,4707 € | 1400 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
| 0,5024 € - 0,8511 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,4944 € - 0,769 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,9798 € - 2,6934 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,1994 € - 0,5466 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,2481 € - 0,6045 € | 5000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
| 0,4634 € - 1,2983 € | 250 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
| 0,3927 € - 0,6109 € | Demander le délai de livraison ici |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1532 € - 0,2384 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,1323 € - 0,2058 € | Demander le délai de livraison ici |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1815 € - 0,2824 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,147 € - 0,2288 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,1022 € - 0,159 € | Demander le délai de livraison ici |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2012 € - 0,3129 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,167 € - 0,2597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,3415 € - 0,5313 € | Demander le délai de livraison ici |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,281 € - 0,4371 € | 93 En stock |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Impérial
|
2
|
||
| 0,2538 € - 0,3948 € | 1800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,1686 € - 0,2623 € | 9500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Jaune
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Impérial
|
1
|
||
| 0,3097 € - 0,4819 € | Demander le délai de livraison ici |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Rouge
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impérial
|
2