Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0613 € - 0,0613 € 3910 En stock
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,0637 € - 0,0637 € 713 En stock
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,0674 € - 0,0674 € 23893 En stock
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,1011 € - 0,1591 € 6613 En stock
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
0,0687 € - 0,0687 € 6138 En stock
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0735 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,0661 € - 0,0661 € 5563 En stock
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,1191 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,0711 € - 0,0991 € 265 En stock
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0961 € - 0,1343 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,1385 € - 0,1914 € 3750 En stock
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,0746 € - 0,104 € 22870 En stock
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
0,0697 € - 0,0697 € 85 En stock
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,1436 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,065 € - 0,065 € 34394 En stock
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,1071 € - 0,1689 € 1238 En stock
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
0,0806 € - 0,1125 € 12660 En stock
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,0661 € - 0,0661 € 1030 En stock
12.0 mm
Blanc
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € 2386 En stock
13.5 mm
Blanc
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
  • sur 5
Záslepky do plechu 7.0 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090695

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
3910 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090701

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
713 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 13.5 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090732

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
23893 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 24.0 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090817

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
6613 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 14.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090749

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
6138 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090770

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 12.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090725

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
5563 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090831

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 17.1 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090763

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 22.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090800

Gamme de prix
0,1343 € - 0,0961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 29.2 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090848

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1385 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090787

Gamme de prix
0,104 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
22870 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 16.0 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090756

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 30.6 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090855

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090718

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
34394 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 24.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090824

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
1238 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Záslepky do plechu 20.4 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090794

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
12660 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Zátky do plechu 8.0 mm 12.0 mm bílá PA66

10126660

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
1030 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 9.5 mm 13.5 mm bílá PA66

10126691

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
2386 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Zátky do plechu 10.0 mm 14.0 mm šedá PA66

10126738

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm