Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0625 € - 0,0625 € | 7947 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | Demander le délai de livraison ici |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 30216 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Gris
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 18002 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 28367 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 14708 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 30 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 3000 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Gris
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0822 € - 0,1146 € | 28000 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 2573 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | 32099 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 4967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | 47459 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,2023 € | 115 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
Blanc
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1091 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1411 € - 0,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
1.15 in
29.2 mm
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 23500 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1091 € - 0,1721 € | 108 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 6499 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer