Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,065 € - 0,065 € 34394 En stock
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0637 € - 0,0637 € 15713 En stock
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,0661 € - 0,0661 € 6563 En stock
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0711 € - 0,0991 € 265 En stock
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0697 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,1436 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
0,1039 € - 0,1385 € 1066 En stock
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
5
0,0357 € - 0,0477 € 2689 En stock
10.0 mm
Naturel
6.0 mm
5
0,0461 € - 0,0615 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
0,0637 € - 0,0637 € 66642 En stock
10.4 mm
Blanc
6.0 mm
7.1 mm
1
0,065 € - 0,065 € 18002 En stock
10.4 mm
Blanc
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0661 € - 0,0661 € 30367 En stock
12.0 mm
Gris
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0674 € - 0,0674 € 1929 En stock
13.5 mm
Noir
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0613 € - 0,0613 € 4040 En stock
7.0 mm
Noir
4.0 mm
7.1 mm
1
0,065 € - 0,065 € 30216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0613 € - 0,0613 € 50459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0697 € - 0,0697 € 18099 En stock
16.0 mm
Noir
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0735 € - 0,1023 € 26573 En stock
18.7 mm
Blanc
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € 26579 En stock
14.0 mm
Noir
10.0 mm
7.2 mm
2
  • sur 5
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
34394 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
15713 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
6563 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

10407943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.79 - 20.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.79 mm
Bouchon de tôle 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturel

10407912

Gamme de prix
0,1385 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
1066 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Bouchon de tôle 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturel

10407875

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
2689 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Bouchon de tôle 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10407936

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126608

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
66642 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126639

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
18002 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
30367 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Noir PA66

10126714

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
1929 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Noir PA66

10126592

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
4040 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Gamme de prix
0,065 € - 0,065 €

Niveaux de stock
30216 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
50459 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Noir PA66

10126776

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
18099 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Blanc PA66

10126813

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
26573 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Noir PA66

10126745

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
26579 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm