Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,1091 € - 0,1721 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
Noir
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1213 € - 0,1678 € 772 En stock
27.4 mm
Blanc
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1411 € - 0,1951 € 2379 En stock
29.2 mm
Gris
24.0 mm
7.6 mm
4
0,076 € - 0,106 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
Noir
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0822 € - 0,1146 € 6018 En stock
20.4 mm
Gris
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0979 € - 0,1368 € 23500 En stock
22.8 mm
Noir
18.0 mm
7.5 mm
4
0,0979 € - 0,1368 € 18658 En stock
22.8 mm
Blanc
18.0 mm
7.5 mm
3
0,103 € - 0,1621 € 4243 En stock
24.0 mm
Gris
19.1 mm
7.5 mm
4
0,1213 € - 0,1678 € 884 En stock
27.4 mm
Gris
22.2 mm
7.6 mm
4
0,1411 € - 0,1951 € 147 En stock
29.2 mm
Noir
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1091 € - 0,1721 € 108 En stock
24.8 mm
Blanc
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1411 € - 0,1951 € Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
Blanc
24.0 mm
7.6 mm
3
0,103 € - 0,1621 € 133 En stock
24.0 mm
Noir
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0979 € - 0,1368 € 6499 En stock
22.8 mm
Gris
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1463 € - 0,2023 € 79 En stock
30.6 mm
Gris
25.4 mm
7.6 mm
4
0,1463 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Noir
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0687 € - 0,0687 € 2386 En stock
13.5 mm
Blanc
9.5 mm
7.2 mm
2
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0625 € - 0,0625 € 47459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € 7947 En stock
7.0 mm
Blanc
4.0 mm
7.1 mm
1
  • sur 5
Bouchon de tôle 20.0 mm 3.8 mm (Ep Panneau) PA66 Noir

10126981

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Blanc PA66

10126998

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
772 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Gris PA66

10127032

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
2379 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.3 mm 18.7 mm Noir PA66

10126868

Gamme de prix
0,106 € - 0,076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

10126882

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
6018 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Noir PA66

10126929

Gamme de prix
0,1368 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
23500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Blanc PA66

10126905

Gamme de prix
0,1368 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
18658 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Gris PA66

10126943

Gamme de prix
0,1621 € - 0,103 €

Niveaux de stock
4243 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm Gris PA66

10127001

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
884 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Noir PA66

10127049

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 20.0 mm 24.8 mm Blanc PA66

10126967

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Blanc PA66

10127025

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 19.1 mm 24.0 mm Noir PA66

10126950

Gamme de prix
0,1621 € - 0,103 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Gris PA66

10126912

Gamme de prix
0,1368 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
6499 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Gris PA66

10127063

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 25.4 mm 30.6 mm Noir PA66

10127070

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Blanc PA66

10126691

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
2386 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
47459 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Blanc PA66

10126578

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
7947 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm