Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6563 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 10893 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 910 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|||
| 21288 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 14713 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|||
| 265 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||
| 5924 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
| 5138 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 6613 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
| 9500 En stock |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 22870 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|||
| 31394 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|||
| 238 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
| 0,065 € - 0,065 € | 13708 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 30 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2