Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
14713 En stock
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
5138 En stock
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
22870 En stock
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
238 En stock
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
910 En stock
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
10893 En stock
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
21788 En stock
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
6613 En stock
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
9500 En stock
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
5924 En stock
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
265 En stock
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
6563 En stock
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
32394 En stock
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,0687 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0625 € - 0,0625 € 47040 En stock
7.0 mm
Noir
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0724 € - 0,101 € 522 En stock
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
7.3 mm
2
  • sur 5
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701


Niveaux de stock
14713 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749


Niveaux de stock
5138 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787


Niveaux de stock
22870 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824


Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695


Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732


Niveaux de stock
10893 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770


Niveaux de stock
21788 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817


Niveaux de stock
6613 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848


Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800


Niveaux de stock
5924 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763


Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725


Niveaux de stock
6563 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718


Niveaux de stock
32394 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Noir PA66

10126592

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
47040 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
0,101 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm