Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 15579 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0724 € - 0,101 € | 22 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Blanc
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 929 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | 5886 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 2976 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 2386 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 13708 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 30 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 53995 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 27367 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,0769 € | 121 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 18002 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | 32099 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 4967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0724 € - 0,101 € | 77 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Gris
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 11652 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0822 € - 0,1146 € | 1454 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Blanc
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer