Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L | D | h | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2009 € - 0,3126 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,2219 € - 0,3452 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0709 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0219 € - 0,0341 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0231 € - 0,0359 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,1971 € - 0,3066 € | Demander le délai de livraison ici |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,3005 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0683 € - 0,1062 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,2133 € - 0,3318 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,182 € - 0,2832 € | Demander le délai de livraison ici |