Menu  Rechercher

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage PD Couleur Matière H B Ajouter au panier
0,1562 € - 0,3341 € 3800 En stock
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PEBD
12.5 mm
6.8 mm
0,1506 € - 0,3222 € 500 En stock
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PEBD
12.5 mm
8.0 mm
0,145 € - 0,3075 € 4750 En stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.0 mm
0,2478 € - 0,5292 € Demander le délai de livraison ici
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PEBD
14.5 mm
9.5 mm
0,2295 € - 0,4878 € 9000 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.7 mm
0,428 € - 0,9225 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PEBD
16.7 mm
10.5 mm
0,186 € - 0,2071 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rouge
PEBD
9.1 mm
5.9 mm
0,0577 € - 0,1212 € 9000 En stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
6.1 mm
0,0826 € - 0,1791 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,1548 € - 0,3311 € 3000 En stock
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PEBD
13.0 mm
8.0 mm
0,1506 € - 0,3222 € 5287 En stock
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.2 mm
0,5125 € - 1,0999 € 1050 En stock
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PEBD
21.5 mm
15.6 mm
0,1301 € - 0,2761 € 3600 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rouge
PEBD
9.3 mm
5.9 mm
0,0809 € - 0,1679 € 4500 En stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.0 mm
0,2492 € - 0,5322 € Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rouge
PEBD
9.4 mm
6.0 mm
0,1802 € - 0,3873 € 1200 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,0863 € - 0,1871 € 1500 En stock
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rouge
PEBD
9.6 mm
6.2 mm
0,1019 € - 0,2191 € 4000 En stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rouge
PEBD
9.0 mm
5.9 mm
0,1506 € - 0,3252 € 900 En stock
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PEBD
12.0 mm
8.0 mm
0,566 € - 1,2123 € 280 En stock
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PEBD
18.5 mm
12.5 mm
  • sur 2
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PEBD Rouge

10085691

Gamme de prix
0,3341 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    6.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10085653

Gamme de prix
0,3222 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PEBD Rouge

10068694

Gamme de prix
0,3075 € - 0,145 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10085615

Gamme de prix
0,5292 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PEBD Rouge

10068724

Gamme de prix
0,4878 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.7 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M36 x 2;0 PEBD Rouge

10085677

Gamme de prix
0,9225 € - 0,428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    M36 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10068762

Gamme de prix
0,2071 € - 0,186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PEBD Rouge

10068649

Gamme de prix
0,1212 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    6.1 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10068755

Gamme de prix
0,1791 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10092279

Gamme de prix
0,3311 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10068816

Gamme de prix
0,3222 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
5287 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10085561

Gamme de prix
1,0999 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.6 mm
  • Filetage
    M42 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10068809

Gamme de prix
0,2761 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PEBD Rouge

10068618

Gamme de prix
0,1679 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10073087

Gamme de prix
0,5322 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10072998

Gamme de prix
0,3873 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté Filetages BSP, Filetages gaz PEBD Rouge

10068625

Gamme de prix
0,1871 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP;GAS
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PEBD Rouge

10068779

Gamme de prix
0,2191 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10085660

Gamme de prix
0,3252 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PEBD Rouge

10085639

Gamme de prix
1,2123 € - 0,566 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    12.5 mm
  • Filetage
    M45 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique