Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4998 € - 0,6674 € | 4027 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Rouge
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0461 € - 1,0461 € | 2572 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,7741 € - 1,7741 € | 1671 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,0698 € - 2,1683 € | 81 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1788 € - 0,3844 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,7166 € - 0,8392 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,9008 € - 1,9994 € | 248 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,887 € - 0,887 € | 23325 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,5347 € - 1,5347 € | 6574 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2055 € - 0,4405 € | 600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5336 € - 0,5632 € | 14400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,328 € - 0,7007 € | 7600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1774 € - 0,3784 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1683 € - 2,1683 € | 65 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6896 € - 1,6896 € | 1770 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Bleu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4012 € - 0,4012 € | 10600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,711 € - 0,8321 € | 144 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 2,4218 € - 2,5485 € | 160 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,3015 € | 12000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5347 € - 1,5347 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer