Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4358 € - 2,4358 € | 686 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,4737 € - 0,4737 € | 439 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.
|
||
| 1,5322 € - 1,5322 € | 8909 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
3.
|
||
| 0,1774 € - 0,3784 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.
|
||
| 0,6465 € - 0,6465 € | 708 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
3.
|
||
| 0,1232 € - 0,2575 € | 13000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.
|
||
| 0,2055 € - 0,4405 € | 4000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.
|
||
| 0,328 € - 0,7007 € | 7600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.
|
||
| 0,4055 € - 0,4055 € | 4400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.
|
||
| 0,466 € - 0,466 € | 52119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7814 € - 0,8222 € | 4200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,2525 € - 3,2525 € | 3584 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,183 € - 0,183 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
3.
|
||
| 0,9602 € - 1,1236 € | 808 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
3.
|
||
| 1,3601 € - 1,3601 € | 3768 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 7,6174 € - 7,6174 € | 2753 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
3.
|
||
| 0,2055 € - 0,4405 € | 600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,5336 € - 0,5632 € | 14400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,3956 € - 0,3956 € | 54531 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,635 € - 0,635 € | 18800 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer