Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3343 € - 0,714 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1822 € - 0,3917 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,4089 € - 0,4089 € | 59600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7963 € - 0,8379 € | 10400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,3143 € - 3,3143 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,9785 € - 1,1449 € | 808 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,4089 € - 0,4089 € | 38036 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2969 € | 40105 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9369 € - 2,0373 € | 248 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,066 € - 1,066 € | 572 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 7,7621 € - 7,7621 € | 3653 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,7302 € - 0,8551 € | 300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | 1082 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 87119 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,647 € - 0,647 € | 19200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,3859 € - 1,3859 € | 10768 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,2697 € - 0,284 € | 23927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6198 € - 0,6198 € | 16332 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0545 € - 1,1105 € | 13946 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer