Menu  Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
0,3343 € - 0,714 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1822 € - 0,3917 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
0,4089 € - 0,4089 € 59600 En stock
25.4 mm
Rose
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,7963 € - 0,8379 € 10400 En stock
25.4 mm
Noir
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
3,3143 € - 3,3143 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,9785 € - 1,1449 € 808 En stock
25.4 mm
Noir
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
0,4089 € - 0,4089 € 36036 En stock
25.4 mm
Naturel
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,2223 € - 0,2969 € 39605 En stock
11.0 mm
Bleu
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
1,9369 € - 2,0373 € 248 En stock
25.4 mm
Noir
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
1,066 € - 1,066 € 572 En stock
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
7,7621 € - 7,7621 € 3653 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,7302 € - 0,8551 € 300 En stock
25.4 mm
Noir
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,5639 € - 1,5639 € 1082 En stock
25.4 mm
Vert
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,4749 € - 0,4749 € 83119 En stock
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,647 € - 0,647 € 19000 En stock
25.4 mm
Noir
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1,3859 € - 1,3859 € 10768 En stock
25.4 mm
Noir
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
0,2697 € - 0,284 € 23927 En stock
25.4 mm
Noir
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 15832 En stock
25.4 mm
Noir
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 12946 En stock
25.4 mm
Noir
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092347

Gamme de prix
0,714 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.0 mm PVC Noir

10078068

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288368

Gamme de prix
0,4089 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
59600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248898

Gamme de prix
0,8379 € - 0,7963 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
3,3143 € - 3,3143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386743

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386781

Gamme de prix
1,1449 € - 0,9785 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248751

Gamme de prix
0,4089 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
36036 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 11.0 mm Silicone Bleu

10240823

Gamme de prix
0,2969 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
39605 En stock
Caractéristiques
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386811

Gamme de prix
2,0373 € - 1,9369 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Gamme de prix
1,066 € - 1,066 €

Niveaux de stock
572 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377529

Gamme de prix
7,7621 € - 7,7621 €

Niveaux de stock
3653 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386774

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10288405

Gamme de prix
1,5639 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
1082 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
83119 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248881

Gamme de prix
0,647 € - 0,647 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248911

Gamme de prix
1,3859 € - 1,3859 €

Niveaux de stock
10768 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248867

Gamme de prix
0,284 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
23927 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377475

Gamme de prix
0,6198 € - 0,6198 €

Niveaux de stock
15832 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377482

Gamme de prix
1,1105 € - 1,0545 €

Niveaux de stock
12946 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir