Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,284 € | 23927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6198 € - 0,6198 € | 15832 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0545 € - 1,1105 € | 12946 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 6,1552 € - 6,1552 € | 3066 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,4906 € - 0,5753 € | 1107 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | 297 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,7374 € - 0,7374 € | 15665 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3946 € - 1,3946 € | 17776 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,0517 € - 2,0517 € | 640 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,4821 € - 2,4821 € | 586 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,4827 € - 0,4827 € | 439 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,5613 € - 1,5613 € | 8909 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3856 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3343 € - 0,714 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1662 € - 0,1662 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,684 € - 0,684 € | 110 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,5739 € | 9629 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9656 € - 1,0172 € | 20346 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,9082 € - 1,9082 € | 2176 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,4132 € - 0,4132 € | 4400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer