Menu  Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
0,2697 € - 0,284 € 23927 En stock
25.4 mm
Noir
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6198 € - 0,6198 € 16332 En stock
25.4 mm
Noir
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0545 € - 1,1105 € 13946 En stock
25.4 mm
Noir
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,1552 € - 6,1552 € 3066 En stock
25.4 mm
Noir
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4906 € - 0,5753 € 1107 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7647 € - 1,7647 € 297 En stock
25.4 mm
Noir
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,1662 € - 0,1662 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,684 € - 0,684 € 110 En stock
25.4 mm
Noir
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5021 € - 0,5294 € 41084 En stock
25.4 mm
Noir
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,9727 € - 1,0244 € 11014 En stock
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
5,94 € - 5,94 € 3640 En stock
25.4 mm
Noir
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,4031 € - 0,4031 € 85531 En stock
25.4 mm
Noir
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,4749 € - 0,4749 € 87119 En stock
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,7963 € - 0,8379 € 10400 En stock
25.4 mm
Noir
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
3,3143 € - 3,3143 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,7302 € - 0,8551 € 300 En stock
25.4 mm
Noir
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
1,9369 € - 2,0373 € 248 En stock
25.4 mm
Noir
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
0,9785 € - 1,1449 € 808 En stock
25.4 mm
Noir
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
7,7621 € - 7,7621 € 3653 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
  • sur 2
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248867

Gamme de prix
0,284 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
23927 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377475

Gamme de prix
0,6198 € - 0,6198 €

Niveaux de stock
16332 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377482

Gamme de prix
1,1105 € - 1,0545 €

Niveaux de stock
13946 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377512

Gamme de prix
6,1552 € - 6,1552 €

Niveaux de stock
3066 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386767

Gamme de prix
0,5753 € - 0,4906 €

Niveaux de stock
1107 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386804

Gamme de prix
1,7647 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386750

Gamme de prix
0,1662 € - 0,1662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386798

Gamme de prix
0,684 € - 0,684 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377468

Gamme de prix
0,5294 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
41084 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248904

Gamme de prix
1,0244 € - 0,9727 €

Niveaux de stock
11014 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Noir

10377505

Gamme de prix
5,94 € - 5,94 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248874

Gamme de prix
0,4031 € - 0,4031 €

Niveaux de stock
85531 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
87119 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248898

Gamme de prix
0,8379 € - 0,7963 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
3,3143 € - 3,3143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386774

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386811

Gamme de prix
2,0373 € - 1,9369 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386743

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386781

Gamme de prix
1,1449 € - 0,9785 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377529

Gamme de prix
7,7621 € - 7,7621 €

Niveaux de stock
3653 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir