Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,1437 € - 0,1437 € 2227 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,2985 € - 0,2985 € 2820 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1947 € - 0,2053 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,3154 € - 0,3491 € 2949 En stock
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,3168 € - 0,3337 € 13343 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6623 € - 0,6623 € 7564 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,7518 € - 0,8363 € 3369 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,5885 € - 0,6533 € 2900 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,9377 € - 1,0391 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,0135 € - 0,0135 € 7206 En stock
1.5 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,3863 € - 0,4021 € 22242 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,1816 € - 0,2027 € 49495 En stock
2.1 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,8673 € - 0,9138 € 2729 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3618 € - 0,3787 € 17000 En stock
2.4 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2492 € - 0,2633 € 13528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,2196 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2534 € - 0,2675 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,6463 € - 0,6463 € 1998 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,2041 € - 0,2154 € 20996 En stock
1.4 mm
Noir
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1476 € - 0,1537 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
2227 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Gamme de prix
0,2985 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
2820 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Naturel Caoutchouc silicone

10449608

Gamme de prix
0,2053 € - 0,1947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Gamme de prix
0,3491 € - 0,3154 €

Niveaux de stock
2949 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 26.0 mm Noir EPDM

10377741

Gamme de prix
0,3337 € - 0,3168 €

Niveaux de stock
13343 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377765

Gamme de prix
0,6623 € - 0,6623 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Gamme de prix
0,8363 € - 0,7518 €

Niveaux de stock
3369 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6533 € - 0,5885 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
1,0391 € - 0,9377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.8 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377710

Gamme de prix
0,0135 € - 0,0135 €

Niveaux de stock
7206 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
0,4021 € - 0,3863 €

Niveaux de stock
22242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
49495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250075

Gamme de prix
0,9138 € - 0,8673 €

Niveaux de stock
2729 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377727

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2633 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
13528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2675 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
0,6463 € - 0,6463 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 16.5 mm Noir EPDM

10377628

Gamme de prix
0,2154 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
20996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet