Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,0606 € - 0,0673 € 122821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
1,4921 € - 1,4921 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,7719 € - 0,7719 € 9577 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,009 € - 0,009 € 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,0099 € - 1,0311 € 1138 En stock
6.2 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
0,9463 € - 0,965 € 3750 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,307 € - 0,3142 € 6996 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,4837 € - 1,521 € 148 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,1894 € - 1,1894 € 750 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,3714 € - 1,3714 € 327 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,206 € - 0,206 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • sur 2
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
122821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
1,4921 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250051

Gamme de prix
0,7719 € - 0,7719 €

Niveaux de stock
9577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
0,009 € - 0,009 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 11.99 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606766

Gamme de prix
1,0311 € - 1,0099 €

Niveaux de stock
1138 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 18.3 mm Noir EPDM

10350744

Gamme de prix
0,965 € - 0,9463 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Noir EPDM

10350737

Gamme de prix
0,3142 € - 0,307 €

Niveaux de stock
6996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 17.96 mm 31.75 mm EPDM Noir

10606858

Gamme de prix
1,521 € - 1,4837 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 13.46 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606995

Gamme de prix
1,1894 € - 1,1894 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 25.40 mm EPDM Noir

10606742

Gamme de prix
1,3714 € - 1,3714 €

Niveaux de stock
327 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 6.53 mm 25.40 mm Noir EPDM

10605554

Gamme de prix
0,206 € - 0,206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM