Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,4676 € - 0,4869 € 1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,1606 € - 0,2166 € 19407 En stock
9.1 mm
Rose
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
0,1707 € - 0,1908 € 39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,0655 € - 0,0682 € 8505 En stock
3.6 mm
Rose
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,5122 € - 0,5394 € 3489 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,7891 € - 0,8321 € 5413 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1707 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1721 € - 0,1922 € 1000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,264 € - 0,2941 € 16088 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,0588 € - 0,0613 € 107196 En stock
2.7 mm
Rouge
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,018 € - 0,018 € 20418 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,2023 € - 0,2023 € 13394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,2988 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
0,7661 € - 0,8522 € 3369 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,3041 € - 0,3041 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,4677 € - 0,4677 € 1548 En stock
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,3936 € - 0,4097 € 22242 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4676 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 7.0 mm Rose Silicone

10240953

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 5.8 mm Rose Silicone

10241011

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
8505 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Noir EPDM

10250044

Gamme de prix
0,5394 € - 0,5122 €

Niveaux de stock
3489 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
0,8321 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
5413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,231 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1331 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Gamme de prix
0,2941 € - 0,264 €

Niveaux de stock
16088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 5.3 mm Rouge Silicone

10241004

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
107196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Gamme de prix
0,018 € - 0,018 €

Niveaux de stock
20418 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
0,2023 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
13394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Gamme de prix
0,8522 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
3369 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Gamme de prix
0,3041 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2217 € - 0,2121 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Gamme de prix
0,4677 € - 0,4677 €

Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
0,4097 € - 0,3936 €

Niveaux de stock
22242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge