Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
1,2281 € - 2,0087 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Noir
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2797 € - 0,2969 € 2994 En stock
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2683 € - 0,2984 € 4379 En stock
3.9 mm
Jaune
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2137 € - 0,251 € 13372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2023 € - 0,2238 € 45994 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,218 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,449 € - 0,449 € 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1994 € - 0,1994 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,5079 € - 0,5366 € 2042 En stock
7.9 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1123 € - 0,1169 € 36230 En stock
4.5 mm
Jaune
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,8131 € - 0,8468 € 3091 En stock
18.4 mm
Jaune
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
1,00 € - 1,0488 € 300 En stock
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,009 € - 0,009 € 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,67 € - 0,699 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,0606 € - 0,0673 € 124821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 16.0 mm Noir Silicone

10192467

Gamme de prix
2,0087 € - 1,2281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
0,2969 € - 0,2797 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10288566

Gamme de prix
0,2984 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
4379 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
13372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,482 € - 0,482 €

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
45994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
0,208 € - 0,208 €

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
0,218 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicone

10192290

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
17572 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.5 mm 25.4 mm Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
0,5366 € - 0,5079 €

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.1 mm 5.6 mm Jaune Silicone

10241028

Gamme de prix
0,1169 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
36230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 13.0 mm Jaune Silicone

10240984

Gamme de prix
0,8468 € - 0,8131 €

Niveaux de stock
3091 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
1,0488 € - 1,00 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
0,009 € - 0,009 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,699 € - 0,67 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
124821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir