Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 4379 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,2281 € - 2,0087 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Noir
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,5079 € - 0,5366 € | 2042 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,67 € - 0,699 € | 825 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3759 € - 0,7894 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Bleu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 17572 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,00 € - 1,0488 € | 300 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Rose
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1214 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,231 € - 0,2439 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,9225 € - 0,9627 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 35445 En stock |
|
Vert
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2994 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer