Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,6797 € - 0,6797 € 31998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0655 € - 0,0682 € 8505 En stock
3.6 mm
Rose
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,1123 € - 0,1169 € 36230 En stock
4.5 mm
Jaune
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,009 € - 0,009 € 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,2683 € - 0,2984 € 3879 En stock
3.9 mm
Jaune
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
1,2281 € - 2,0087 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Noir
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,8131 € - 0,8468 € 3091 En stock
18.4 mm
Jaune
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,5079 € - 0,5366 € 2042 En stock
7.9 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,67 € - 0,699 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,3759 € - 0,7894 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,1994 € - 0,1994 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
1,00 € - 1,0488 € 300 En stock
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1166 € - 0,1214 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,231 € - 0,2439 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,1791 € - 0,1791 € 1898 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
0,9225 € - 0,9627 € 398 En stock
10.4 mm
Jaune
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0581 € - 0,0646 € 35445 En stock
Vert
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,1136 € - 1,1602 € 686 En stock
17.0 mm
Bleu
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,3744 € - 1,0485 € Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,2797 € - 0,2969 € 2994 En stock
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 5.8 mm Rose Silicone

10241011

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
8505 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 5.1 mm 5.6 mm Jaune Silicone

10241028

Gamme de prix
0,1169 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
36230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
0,009 € - 0,009 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10288566

Gamme de prix
0,2984 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
3879 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 16.0 mm Noir Silicone

10192467

Gamme de prix
2,0087 € - 1,2281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 13.0 mm Jaune Silicone

10240984

Gamme de prix
0,8468 € - 0,8131 €

Niveaux de stock
3091 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 14.5 mm 25.4 mm Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
0,5366 € - 0,5079 €

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,699 € - 0,67 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 12.5 mm 9.5 mm Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
0,7894 € - 0,3759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicone

10192290

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
17572 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
1,0488 € - 1,00 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377703

Gamme de prix
0,2439 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Gamme de prix
0,1791 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
1898 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 49.8 mm Jaune Silicone

10192368

Gamme de prix
0,9627 € - 0,9225 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 4.2 mm 8.0 mm Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
35445 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 21.0 mm 18.0 mm Bleu Silicone

10240601

Gamme de prix
1,1602 € - 1,1136 €

Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 15.9 mm 19.1 mm Vert Silicone

10240786

Gamme de prix
1,0485 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
0,2969 € - 0,2797 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone