Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,6586 € - 0,6586 € 1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,2238 € - 0,2338 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,9555 € - 1,0588 € 405 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,1707 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,449 € - 0,449 € 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,4677 € - 0,4677 € 1548 En stock
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,7661 € - 0,8522 € 3369 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1977 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,208 € - 0,2195 € 20996 En stock
1.4 mm
Noir
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3687 € - 0,3859 € 17000 En stock
2.4 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2582 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2137 € - 0,251 € 13372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2023 € - 0,2023 € 13394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,2295 € - 0,2295 € 2861 En stock
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
0,6586 € - 0,6586 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
0,2338 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
1,0588 € - 0,9555 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Gamme de prix
0,4677 € - 0,4677 €

Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Gamme de prix
0,8522 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
3369 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 16.5 mm Noir EPDM

10377628

Gamme de prix
0,2195 € - 0,208 €

Niveaux de stock
20996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377727

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3687 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2051 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
13372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,482 € - 0,482 €

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
0,2023 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
13394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
2861 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel