Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2023 € - 0,2238 € 45994 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,449 € - 0,449 € 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,1836 € - 0,1836 € 36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1922 € - 0,1922 € 7173 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,251 € - 0,2955 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2137 € - 0,251 € 9372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,482 € - 0,482 € 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,218 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,185 € - 0,2066 € 43495 En stock
2.1 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,3802 € - 0,4232 € 2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,1721 € - 0,1922 € 1000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 En stock
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,6586 € - 0,6586 € 1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
  • sur 5
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
45994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2051 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
7173 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Gamme de prix
0,2955 € - 0,251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
9372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,482 € - 0,482 €

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
0,208 € - 0,208 €

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
0,218 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
0,2066 € - 0,185 €

Niveaux de stock
43495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,231 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1331 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
1861 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
0,6586 € - 0,6586 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel