Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,1707 € - 0,1736 € 1132 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,9555 € - 1,0588 € 405 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,5122 € - 0,5394 € 3489 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6586 € - 0,6586 € 1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,2238 € - 0,2338 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,208 € - 0,2195 € 20996 En stock
1.4 mm
Noir
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,7719 € - 0,7719 € 9077 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,4676 € - 0,4869 € 1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,1936 € - 0,2166 € 10699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,7891 € - 0,8321 € 5413 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,8221 € - 1,8221 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,2582 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,6058 € - 0,6299 € 843 En stock
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,3371 € - 0,3529 € 40474 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,00 € - 1,0488 € 300 En stock
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0606 € - 0,0673 € 124821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
1,1136 € - 1,1602 € 686 En stock
17.0 mm
Bleu
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
1,0588 € - 0,9555 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Noir EPDM

10250044

Gamme de prix
0,5394 € - 0,5122 €

Niveaux de stock
3489 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
0,6586 € - 0,6586 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
0,2338 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 16.5 mm Noir EPDM

10377628

Gamme de prix
0,2195 € - 0,208 €

Niveaux de stock
20996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250051

Gamme de prix
0,7719 € - 0,7719 €

Niveaux de stock
9077 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4676 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
10699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
0,8321 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
5413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
1,8221 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6299 € - 0,6058 €

Niveaux de stock
843 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377734

Gamme de prix
0,3529 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
40474 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
1,0488 € - 1,00 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
124821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 21.0 mm 18.0 mm Bleu Silicone

10240601

Gamme de prix
1,1602 € - 1,1136 €

Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4914 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790