Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,8838 € - 0,9311 € 2479 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0137 € - 0,0137 € 7206 En stock
1.5 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,3228 € - 0,34 € 11343 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6749 € - 0,6749 € 7564 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1464 € - 0,1464 € 1977 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,3041 € - 0,3041 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,2338 € - 0,2482 € 6661 En stock
2.0 mm
Noir
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2367 € - 0,251 € 25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,482 € - 0,482 € 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2137 € - 0,251 € 13372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,251 € - 0,2955 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,218 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € 14000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,1836 € - 0,1836 € 36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1922 € - 0,1922 € 7173 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,1721 € - 0,1922 € 1000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250075

Gamme de prix
0,9311 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
2479 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 3.8 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377710

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
7206 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 26.0 mm Noir EPDM

10377741

Gamme de prix
0,34 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
11343 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377765

Gamme de prix
0,6749 € - 0,6749 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Gamme de prix
0,3041 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 15.8 mm Noir EPDM

10377697

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
6661 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642

Gamme de prix
0,251 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,482 € - 0,482 €

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
13372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Gamme de prix
0,2955 € - 0,251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2051 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
0,218 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
7173 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
0,208 € - 0,208 €

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,231 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1331 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel