Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
1,8221 € - 1,8221 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1707 € - 0,1736 € 1132 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,2338 € - 0,2482 € 6661 En stock
2.0 mm
Noir
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,5122 € - 0,5394 € 3489 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,7891 € - 0,8321 € 5413 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,9555 € - 1,0588 € 405 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1977 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,2582 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,185 € - 0,2066 € 44495 En stock
2.1 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,4676 € - 0,4869 € 1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,3936 € - 0,4097 € 22242 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,0588 € - 0,0613 € 107196 En stock
2.7 mm
Rouge
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,1791 € - 0,1791 € 1898 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
1,4921 € - 1,4921 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
1,2518 € - 1,3048 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,278 € - 0,2892 € 8737 En stock
6.7 mm
Rouge
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9842 € - 2,7569 € 700 En stock
Rouge
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,4663 € - 0,4892 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,1865 € - 0,2066 € 118875 En stock
2.2 mm
Bleu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
1,8221 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 15.8 mm Noir EPDM

10377697

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
6661 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Noir EPDM

10250044

Gamme de prix
0,5394 € - 0,5122 €

Niveaux de stock
3489 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
0,8321 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
5413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
1,0588 € - 0,9555 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
0,2066 € - 0,185 €

Niveaux de stock
44495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4676 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
0,4097 € - 0,3936 €

Niveaux de stock
22242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 5.3 mm Rouge Silicone

10241004

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
107196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Gamme de prix
0,1791 € - 0,1791 €

Niveaux de stock
1898 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
1,4921 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
1,3048 € - 1,2518 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 7.9 mm Rouge Silicone

10240625

Gamme de prix
0,2892 € - 0,278 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 25.4 mm 25.4 mm Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
2,7569 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,4892 € - 0,4663 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 14.2 mm Bleu Silicone

10288528

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
118875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu