Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,3228 € - 0,34 € 11343 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6749 € - 0,6749 € 7564 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,8838 € - 0,9311 € 2729 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3285 € - 0,3285 € 2190 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2900 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,2582 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 1474 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,185 € - 0,2066 € 47495 En stock
2.1 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,6797 € - 0,6797 € 25998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2238 € - 0,2338 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1504 € - 0,1566 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,0588 € - 0,0613 € 107196 En stock
2.7 mm
Rouge
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,3936 € - 0,4097 € 22242 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,5323 € - 1,4914 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,3386 € - 0,3572 € 9920 En stock
3.9 mm
Bleu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
0,7719 € - 0,7719 € 9577 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,4921 € - 1,4921 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,812 € - 0,8565 € 256 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,1936 € - 0,2166 € 15699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 26.0 mm Noir EPDM

10377741

Gamme de prix
0,34 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
11343 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377765

Gamme de prix
0,6749 € - 0,6749 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250075

Gamme de prix
0,9311 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
2729 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Gamme de prix
0,3285 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
2190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377734

Gamme de prix
0,3529 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
1474 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
0,2066 € - 0,185 €

Niveaux de stock
47495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
25998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
0,2338 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 5.3 mm Rouge Silicone

10241004

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
107196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
0,4097 € - 0,3936 €

Niveaux de stock
22242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4914 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 50.8 mm Bleu Silicone

10192313

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
9920 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250051

Gamme de prix
0,7719 € - 0,7719 €

Niveaux de stock
9577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
1,4921 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Gamme de prix
0,8565 € - 0,812 €

Niveaux de stock
256 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
15699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert