Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,1504 € - 0,1566 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,2094 € - 0,2094 € 17060 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,185 € - 0,2066 € 44495 En stock
2.1 mm
Bleu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,1848 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3386 € - 0,3572 € 8920 En stock
3.9 mm
Bleu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
0,185 € - 0,185 € 14396 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,8838 € - 0,9311 € 2479 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3228 € - 0,34 € 11343 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6749 € - 0,6749 € 7564 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,6586 € - 0,6586 € 1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
0,812 € - 0,8565 € 2356 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0147 € - 0,0147 € 12490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,0558 € - 0,062 € 360752 En stock
Noir
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,0137 € - 0,0137 € 7206 En stock
1.5 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1464 € - 0,1464 € 1977 En stock
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,3386 € - 0,3386 € 4947 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,3213 € - 0,3558 € 1449 En stock
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Gamme de prix
0,2094 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
17060 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Bleu Silicone

10288542

Gamme de prix
0,2066 € - 0,185 €

Niveaux de stock
44495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4914 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 50.8 mm Bleu Silicone

10192313

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Gamme de prix
0,185 € - 0,185 €

Niveaux de stock
14396 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250075

Gamme de prix
0,9311 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
2479 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 26.0 mm Noir EPDM

10377741

Gamme de prix
0,34 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
11343 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377765

Gamme de prix
0,6749 € - 0,6749 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
0,6586 € - 0,6586 €

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Gamme de prix
0,8565 € - 0,812 €

Niveaux de stock
2356 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Gamme de prix
0,0147 € - 0,0147 €

Niveaux de stock
12490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 6.0 mm Noir EPDM

10192436

Gamme de prix
0,062 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
360752 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 3.8 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377710

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
7206 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
4947 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Gamme de prix
0,3558 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel