Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,1985 € - 0,2196 € 46744 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,4407 € - 0,4407 € 5181 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,0177 € - 0,0177 € 22418 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,259 € - 0,2886 € 17088 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,1844 € - 0,1844 € 18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,2267 € - 0,2267 € 5831 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,1816 € - 0,1816 € 14396 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,0144 € - 0,0144 € 13490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,1813 € - 0,1907 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
Load Bearing
0,1689 € - 0,1886 € 2000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,2055 € - 0,2055 € 17060 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,1675 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,19 € - 0,2126 € 15699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1675 € - 0,1703 € 1132 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,1675 € - 0,1872 € 39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
10240618 0,2081 € - 0,2176 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,5223 € - 1,4636 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,1476 € - 0,1537 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,667 € - 0,667 € 25998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,4643 € - 1,4643 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
46744 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,4407 € - 0,4407 €

Niveaux de stock
5181 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0177 €

Niveaux de stock
22418 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Gamme de prix
0,2886 € - 0,259 €

Niveaux de stock
17088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1844 €

Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,2267 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
5831 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Gamme de prix
0,1816 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
14396 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Gamme de prix
0,0144 € - 0,0144 €

Niveaux de stock
13490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
0,1907 € - 0,1813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    Load Bearing
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Gamme de prix
0,2055 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
17060 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2126 € - 0,19 €

Niveaux de stock
15699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2176 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4636 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,667 € - 0,667 €

Niveaux de stock
25998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
1,4643 € - 1,4643 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir