Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1836 € - 0,1836 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 7173 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,251 € - 0,2955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,2295 € | 1861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2166 € | 10699 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6058 € - 0,6299 € | 843 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2166 € | 19407 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1922 € | 1000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3802 € - 0,4232 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,231 € - 0,231 € | 1331 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,264 € - 0,2941 € | 16088 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2023 € | 13394 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer