Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2367 € - 0,251 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2238 € - 0,2338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7564 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,8838 € - 0,9311 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,8221 € - 1,8221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 3489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 5413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | 124821 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,231 € - 0,2439 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 35445 En stock |
|
Vert
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,062 € | 360752 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,3529 € | 40474 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer