Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,231 € - 0,2439 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 1,8221 € - 1,8221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 1132 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2166 € | 10699 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 43495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8838 € - 0,9311 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,3687 € - 0,3859 € | 17000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7564 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 1,4837 € - 1,521 € | 948 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,0099 € - 1,0311 € | 1138 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3