Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,4676 € - 0,4869 € 1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,278 € - 0,2892 € 8737 En stock
6.7 mm
Rouge
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,6097 € - 0,6356 € 2300 En stock
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
3,3717 € - 3,5439 € 169 En stock
18.6 mm
Gris
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,9842 € - 2,7569 € 700 En stock
Rouge
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,2797 € - 0,2969 € 2494 En stock
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2137 € - 0,251 € 9372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,218 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,185 € - 0,185 € 14396 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,0147 € - 0,0147 € 12490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,2367 € - 0,251 € 25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2338 € - 0,2482 € 6661 En stock
2.0 mm
Noir
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,3802 € - 0,4232 € 2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,3285 € - 0,3285 € 2190 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,264 € - 0,2941 € 16088 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,231 € - 0,231 € 1331 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,1707 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,018 € - 0,018 € 20418 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4676 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 7.9 mm Rouge Silicone

10240625

Gamme de prix
0,2892 € - 0,278 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Gamme de prix
0,6356 € - 0,6097 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 35.1 mm 38.1 mm Gris Silicone

10192382

Gamme de prix
3,5439 € - 3,3717 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 25.4 mm 25.4 mm Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
2,7569 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
0,2969 € - 0,2797 €

Niveaux de stock
2494 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
9372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
0,218 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Gamme de prix
0,185 € - 0,185 €

Niveaux de stock
14396 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Gamme de prix
0,0147 € - 0,0147 €

Niveaux de stock
12490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642

Gamme de prix
0,251 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 15.8 mm Noir EPDM

10377697

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
6661 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Gamme de prix
0,3285 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
2190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Gamme de prix
0,2941 € - 0,264 €

Niveaux de stock
16088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,231 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1331 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Gamme de prix
0,018 € - 0,018 €

Niveaux de stock
20418 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel