Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
1,0099 € - 1,0311 € 1138 En stock
6.2 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,3714 € - 1,3714 € 327 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,4837 € - 1,521 € 948 En stock
9.5 mm
Noir
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,1836 € - 0,1836 € 36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2367 € - 0,251 € 25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2338 € - 0,2482 € 6661 En stock
2.0 mm
Noir
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1922 € - 0,1922 € 7173 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,1984 € - 0,2092 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
0,251 € - 0,2955 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 En stock
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3687 € - 0,3859 € 17000 En stock
2.4 mm
Noir
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1936 € - 0,2166 € 10699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,7719 € - 0,7719 € 9077 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,6058 € - 0,6299 € 843 En stock
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,278 € - 0,2892 € 8737 En stock
6.7 mm
Rouge
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9842 € - 2,7569 € 700 En stock
Rouge
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
1,4921 € - 1,4921 € 9321 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • sur 7
Bouchon à languette 11.99 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606766

Gamme de prix
1,0311 € - 1,0099 €

Niveaux de stock
1138 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 25.40 mm EPDM Noir

10606742

Gamme de prix
1,3714 € - 1,3714 €

Niveaux de stock
327 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 17.96 mm 31.75 mm EPDM Noir

10606858

Gamme de prix
1,521 € - 1,4837 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2051 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642

Gamme de prix
0,251 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 15.8 mm Noir EPDM

10377697

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
6661 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
7173 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Naturel Caoutchouc silicone

10449608

Gamme de prix
0,2092 € - 0,1984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Gamme de prix
0,2955 € - 0,251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
1861 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Noir EPDM

10377727

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3687 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
10699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250051

Gamme de prix
0,7719 € - 0,7719 €

Niveaux de stock
9077 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6299 € - 0,6058 €

Niveaux de stock
843 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 7.9 mm Rouge Silicone

10240625

Gamme de prix
0,2892 € - 0,278 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 25.4 mm 25.4 mm Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
2,7569 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250112

Gamme de prix
1,4921 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
9321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM