Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,7661 € - 0,8522 € | 3369 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3558 € | 1449 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4677 € - 0,4677 € | 1548 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,3371 € - 0,3529 € | 8474 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,9555 € - 1,0588 € | 405 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 20996 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 9077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,2683 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Vert
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2166 € | 19407 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9463 € - 0,965 € | 1750 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 1,3714 € - 1,3714 € | 27 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer