Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3285 € - 0,3285 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,5997 € - 0,6657 € | 2900 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 47495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1504 € - 0,1566 € | 249 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,5323 € - 1,4914 € | 975 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | 9920 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,812 € - 0,8565 € | 256 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,2166 € | 15699 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Vert
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2166 € | 20657 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1166 € - 0,1214 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.724 in
18.4 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 3494 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer