Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9463 € - 0,965 € | 1750 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 1,1894 € - 1,1894 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,307 € - 0,3142 € | 2996 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,0099 € - 1,0311 € | 138 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,4837 € - 1,521 € | 48 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,3714 € - 1,3714 € | 27 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,2195 € | 20996 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2683 € | 6528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2238 € - 0,2338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 2661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,2367 € - 0,251 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 1413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,8838 € - 0,9311 € | 229 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,8221 € - 1,8221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3