Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6586 € - 0,6586 € | 1598 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,2338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 9372 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,218 € | 7294 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
|||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 45994 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2023 € | 13394 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2295 € - 0,2295 € | 1861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 4681 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,251 € - 0,2955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,482 € - 0,482 € | 3541 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 14000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,208 € | 10079 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 20418 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,1836 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 7173 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm