Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,0759 € - 0,0759 € 292 En stock
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,1214 € - 0,1214 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0429 € - 0,0596 € 992 En stock
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0383 € - 0,084 € 5990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0496 € - 0,0813 € 5668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0291 € - 0,0745 € 6848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
100 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,1416 € - 0,3043 € 3000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,4634 € - 0,4634 € 419 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0629 € - 0,1283 € 39000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,111 € - 0,2371 € 1500 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
200 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1500 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
1600 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
3500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,1793 € - 0,3826 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Noir

10105429

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Embout recouvrant 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Noir

10105443

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
160224 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105405

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 2.0 mm EBA Noir

10105436

Gamme de prix
0,084 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105412

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
5668 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 8.0 mm 15.0 mm TPE Noir

10105450

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
6848 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
0,4634 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10069851

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 22.0 mm PVC Noir

10069769

Gamme de prix
0,2371 € - 0,111 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Noir

10090169


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 17.5 mm PVC Noir

10090435


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 38.2 mm TPR Noir

10090176


Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm TPR Noir

10090060


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 25.0 mm TPR Noir

10090107


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 18.7 mm TPR Noir

10090077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm