Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,0759 € - 0,0759 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0383 € - 0,084 € 5990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0496 € - 0,0813 € 4668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0291 € - 0,0745 € 3848 En stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0429 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1214 € - 0,1214 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,069 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0691 € - 0,0813 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0878 € - 0,1711 € 10000 En stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
18000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,3328 € - 0,714 € 37000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0629 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0879 € - 0,1901 € 7500 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
10087411 0,113 € - 0,2428 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,1606 € - 0,3434 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,0503 € - 0,1072 € 37000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
100 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0614 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Noir

10105429

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Embout recouvrant 7.0 mm 2.0 mm EBA Noir

10105436

Gamme de prix
0,084 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105412

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
4668 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 8.0 mm 15.0 mm TPE Noir

10105450

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
3848 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Matière
    TPE
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105405

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Noir

10105443

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
160224 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10488683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Noir

10024058

Gamme de prix
0,0812 € - 0,069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10024041

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 19.0 mm PVC Noir

10104279

Gamme de prix
0,1711 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Embout recouvrant 9.5 mm TPR Noir

10090053


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10082041

Gamme de prix
0,714 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10069851

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 18.7 mm PVC Noir

10071175

Gamme de prix
0,1901 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 20.0 mm PVC Noir

10087411

Gamme de prix
0,2428 € - 0,113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Embout recouvrant 20.0 mm PVC Noir

10082225

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
0,1072 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 15.0 mm PVC Noir

10071083

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm