Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,3266 € - 0,7007 € 51600 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,176 € - 0,3755 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3266 € - 0,7007 € 7400 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
10087411 0,1109 € - 0,2383 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0863 € - 0,1865 € 2500 En stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0494 € - 0,1052 € 17000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0702 € - 0,1493 € 18000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 5000 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,7462 € - 1,8184 € 800 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4702 € - 1,0556 € 3800 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,0863 € - 0,1874 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,2492 € - 0,5352 € 1500 En stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,214 € - 0,4553 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0508 € - 0,1094 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,3266 € - 0,7007 € 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0602 € - 0,1259 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,1389 € - 0,2986 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0791 € - 0,1694 € 500 En stock
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3463 € - 0,7392 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,4688 € - 0,9994 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10082041

Gamme de prix
0,7007 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
51600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10072646

Gamme de prix
0,3755 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10074312

Gamme de prix
0,7007 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 20.0 mm PVC Noir

10087411

Gamme de prix
0,2383 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Embout recouvrant 18.7 mm PVC Noir

10071175

Gamme de prix
0,1865 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
0,1052 € - 0,0494 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 9.5 mm TPR Noir

10090053

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 20.0 mm PVC Noir

10082225

Gamme de prix
0,337 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190

Gamme de prix
1,8184 € - 0,7462 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 38.2 mm TPR Noir

10090176

Gamme de prix
1,0556 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 17.5 mm PVC Noir

10090435

Gamme de prix
0,1874 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Embout recouvrant 28.5 mm TPR Noir

10090121

Gamme de prix
0,5352 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10071830

Gamme de prix
0,4553 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 9.3 mm PVC Noir

10072516

Gamme de prix
0,1094 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 38.5 mm PVC Noir

10082232

Gamme de prix
0,7007 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Embout recouvrant 15.0 mm PVC Noir

10071083

Gamme de prix
0,1259 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
0,2986 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 17.0 mm PVC Noir

10072028

Gamme de prix
0,1694 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm PVC Noir

10072554

Gamme de prix
0,7392 € - 0,3463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183

Gamme de prix
0,9994 € - 0,4688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm