Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,0878 € - 0,1711 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0629 € - 0,1283 € 28000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0503 € - 0,1072 € 37000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1793 € - 0,3826 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4634 € - 0,4634 € 419 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1416 € - 0,3043 € 2500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0734 € - 0,156 € 5000 En stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,218 € - 0,464 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,111 € - 0,2371 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1416 € - 0,3043 € 12000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
12000 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,218 € - 0,464 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0518 € - 0,1114 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
17000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
6000 En stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
8000 En stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
1600 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 19.0 mm PVC Noir

10104279

Gamme de prix
0,1711 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10069851

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
0,1072 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10072646

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
0,4634 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm PVC Noir

10072721

Gamme de prix
0,156 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10079102

Gamme de prix
0,464 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 22.0 mm PVC Noir

10069769

Gamme de prix
0,2371 € - 0,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 9.3 mm TPR Noir

10090046


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 22.0 mm TPR Noir

10090091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 30.0 mm TPR Noir

10090138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10071830

Gamme de prix
0,464 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 9.3 mm PVC Noir

10072516

Gamme de prix
0,1114 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 9.5 mm TPR Noir

10090053


Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 28.5 mm TPR Noir

10090121


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 20.0 mm TPR Noir

10090084


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Embout recouvrant 38.2 mm TPR Noir

10090176


Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm