Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
0,3199 € - 0,3199 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Noir
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
8,1908 € - 11,4671 € 100 En stock
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,7487 € - 5,8312 € 86 En stock
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,2056 € - 3,431 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,8451 € - 5,9813 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
1997 En stock
30.5 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,7487 € - 5,8312 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
19,2257 € - 29,9065 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,3753 € - 3,6949 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,759 € - 10,8626 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
8,3023 € - 11,6231 € 7742 En stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8449 € - 5,981 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,3558 € - 0,7862 € 9197 En stock
30.0 mm
Blanc
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
14,9476 € - 23,2517 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
19,2256 € - 29,9064 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M40
Gris
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,759 € - 10,8626 € 200 En stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • sur 5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10308929

Gamme de prix
0,3199 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    22.2 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236543

Gamme de prix
11,4671 € - 8,1908 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236581

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10236666

Gamme de prix
5,8312 € - 3,7487 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236703

Gamme de prix
3,431 € - 2,2056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236741

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236628

Gamme de prix
5,9813 € - 3,8451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10074190


Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236789

Gamme de prix
5,8312 € - 3,7487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gris

10236826

Gamme de prix
29,9065 € - 19,2257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236864

Gamme de prix
3,6949 € - 2,3753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236550

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236567

Gamme de prix
11,6231 € - 8,3023 €

Niveaux de stock
7742 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236765

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236871

Gamme de prix
5,981 € - 3,8449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Noir

10236833

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124895

Gamme de prix
0,7862 € - 0,3558 €

Niveaux de stock
9197 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237106

Gamme de prix
23,2517 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gris

10236758

Gamme de prix
29,9064 € - 19,2256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
Bouchon d’évent 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236796

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5